Micrometro non rotante con superfici di misura a disco (Codici componente)

Micrometro non rotante con superfici di misura a disco
Micrometri con incudini di misura a disco

Modelli analogici
Con stelo non rotante e superfici di misura a disco.
Misura della lunghezza della tangente di base di cilindri e ingranaggi elicoidali.
Misura di ingranaggi con modulo 0,5 - 6.
Per la misura di feltro, gomma, cartone, stoffa, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
169-101-10
169-201-10
169-202-10
169-205-10
169-207-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)
Measured force
(N)

325.00 €

1 5 giorni 230±40 - 2538.02±0.8

330.00 €

1 5 giorni 230±40 - 2543-8

352.00 €

1 5 giorni 280±425 - 5043-8

369.00 €

1 5 giorni 315±650 - 7563-8

383.00 €

1 60 giorni 400±675 - 10063-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Planarità(µm) 1 Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metric
Stelo ø8 mm, stelo non rotante, passo vite 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

Supporto tecnico