Micrometro non rotante con superfici di misura a disco, Pollici (Codici componente)

Micrometro non rotante con superfici di misura a disco, Pollici
Micrometri con incudini di misura a disco

Modelli analogici
Con stelo non rotante e superfici di misura a disco.
Misura della lunghezza della tangente di base di cilindri e ingranaggi elicoidali.
Misura di ingranaggi con modulo 0,5 - 6.
Per la misura di feltro, gomma, cartone, stoffa, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
169-103-10
169-203-10
169-204-10
169-206-10
169-208-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Stelo Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Measured force
(N)

325.00 €

1 5 giorni 2300,001-±0,0002ø8 mm, stelo non rotante, passo vite 0,5 mm0,000150 - 1-

330.00 €

1 60 giorni 2300,001-±0,0002ø8 mm, stelo non rotante, passo vite 0,5 mm0,00020 - 13-8

352.00 €

1 60 giorni 280-0,01±0,0002ø6,35 mm, spindle pitch 0,5 mm0,00021 - 23-8

369.00 €

1 60 giorni 3150,001-±0,0003ø8 mm, stelo non rotante, passo vite 0,5 mm0,00032 - 33-8

383.00 €

1 5 giorni 4000,001-±0,0003ø8 mm, stelo non rotante, passo vite 0,5 mm0,00033-43-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Planarità(inch) 0,00004 Pollici - Metrici Inch Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

Supporto tecnico