Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
568-015
Type | Accessorio | Mass(g) | 420 | Risoluzione(inch) | 0,00005 |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione(mm) | 0,001 | Display | LCD, Altezza Caratteri 11 mm | Pollici - Metrici | Inch/Metric |
Si trova sulla pagina di Unità display Borematic, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 568-015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 568-015.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali