Testina micrometrica Micro Jack (Codici componente)

Testina micrometrica Micro Jack
Supporto Mitutoyo regolabile in altezza per un accurato livellamento di piccole macchine, piani di misura, e simili. Facilmente regolabile anche sottoposto ad un carico pesante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7850

Codice componente
7850
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

504.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Display Method Tipo analogico Mass(g) 400
Digitale / Analogico Analogico Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metrico
Campo(mm) 60 - 75 Note Carico max. : 400kg

Si trova sulla pagina di Testina micrometrica Micro Jack, il codice articolo è il seguente: 7850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7850.

Supporto tecnico