Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
124-173 |
124-174 |
124-175 |
124-176 |
124-177 |
124-178 |
124-179 |
124-180 |
124-181 |
124-182 |
124-183 |
124-195 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Campo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410.00 € | 1 | 5 giorni | 295 | 0 - 25 | |||
436.00 € | 1 | 5 giorni | 400 | 25 - 50 | |||
465.00 € | 1 | 5 giorni | 460 | 50 - 75 | |||
487.00 € | 1 | 60 giorni | 540 | 75 - 100 | |||
508.00 € | 1 | 5 giorni | 640 | 100 - 125 | |||
556.00 € | 1 | 5 giorni | 760 | 125 - 150 | |||
694.00 € | 1 | 60 giorni | 900 | 150 - 175 | |||
742.00 € | 1 | 5 giorni | 1,060 | 175 - 200 | |||
790.00 € | 1 | 5 giorni | 1230 | 200 - 225 | |||
872.00 € | 1 | 60 giorni | 1,430 | 225 - 250 | |||
920.00 € | 1 | 60 giorni | 1,620 | 250 - 275 | |||
983.00 € | 1 | 5 giorni | 2070 | 275 - 300 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali