Micrometri con comparatore e pulsante di richiamo destra

Micrometri con comparatore e pulsante di richiamo destra
Micrometro analogico Mitutoyo con comparatore ad alta risoluzione e leva di richiamo rapido dell' incudine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
510-121
510-131
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Campi Individuali
(inch)
Campi Individuali
(mm)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Ripetibilità
(µm)
Ripetibilità
(inch)
Err. avanz. stelo
(inch)
Campo di indicazione Parallelismo
(μm)

859.00 €

1 5 giorni -0,001Metric-±0,06--0 - 250,4--±0,06 mm 0,6

859.00 €

1 5 giorni 0,0001-Inch±0,002-0,0000240 - 1--0,000020,00015±0,002 inch-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Planarità(μm) 0,3
Mass(g) 520 Accuratezzacomparatore(μm) 1 Corsa Rientroincudine(mm) 2
Digitale / Analogico Analog Stelo Con blocco stelo, ø 8 mm, passo della vite 0,5 mm Leva di Comando Gomito destro
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico