Coppia capruggini intercamb.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
124-801
124-802
124-803
124-804
124-805
124-806
124-807
124-808
124-809
124-810
124-811
124-812
124-813
124-814
124-815
124-816
124-817
124-818
124-819
124-820
124-821
124-822
124-823
124-824
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro (D)
(inch)
Diametro (D)
(mm)
Diametro sulle sfere
(mm)
Pollici - Metrici Modulo Misurabile
(mm)
Stelo Note Modulo Misurabile

152.00 €

1 60 giorni -0,850Metric0,5-0,55NC Linear Scale ST1371A-5400FRiporto in metallo duro0,5~0,55

152.00 €

1 60 giorni -145Metric0,6-0,65NC Linear Scale ST1371A-5400FRiporto in metallo duro0,6~0,65

152.00 €

1 60 giorni 3/64-35 - 30Inch0,7-0,8ø 6,35 mmRiporto in metallo duro0,7~0,8

152.00 €

1 60 giorni 1/16-28 - 26Inch0,9-1ø 6,35 mmRiporto in metallo duro0,9~1

152.00 €

1 60 giorni -222Metric1,25NC Linear Scale ST1371A-5400FRiporto in metallo duro1,25

152.00 €

1 60 giorni 3/32-17Inch1,5ø 6,35 mmTipo in acciaio1,5

152.00 €

1 60 giorni -315Metric1,75NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio1,75

152.00 €

1 5 giorni 1/8-14Inch-ø 6,35 mmTipo in acciaio-

152.00 €

1 5 giorni 5/32-13Inch2ø 6,35 mmTipo in acciaio2

152.00 €

1 60 giorni -411Metric2,25NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio2,25

152.00 €

1 60 giorni 3/16-10Inch2,5ø 6,35 mmTipo in acciaio2,5

152.00 €

1 60 giorni -59Metric2,75NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio2,75

152.00 €

1 5 giorni 7/32-8Inch3-3,25ø 6,35 mmTipo in acciaio3,0~3,25

152.00 €

1 5 giorni -67Metric3,5NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio3,5

152.00 €

1 5 giorni 1/4-7Inch3,75ø 6,35 mmTipo in acciaio3,75

152.00 €

1 60 giorni -76,5Metric4NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio4,0

152.00 €

1 5 giorni 9/32-6Inch4,25ø 6,35 mmTipo in acciaio4,25

152.00 €

1 60 giorni 5/16-5,5Inch4,5ø 6,35 mmTipo in acciaio4,5

152.00 €

1 5 giorni -85,5Metric4,75NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio4,75

152.00 €

1 5 giorni 11/32-5Inch5-5,25ø 6,35 mmTipo in acciaio5,0~5,25

152.00 €

1 60 giorni -1,528 - 26Metric0,9-1NC Linear Scale ST1371A-5400FRiporto in metallo duro0,9~1

152.00 €

1 60 giorni -2,517Metric1,5NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio1,5

152.00 €

1 5 giorni -3,513Metric2NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio2

152.00 €

1 5 giorni -4,510Metric2,5NC Linear Scale ST1371A-5400FTipo in acciaio2,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Waterproof Function N/A Output terminal for measuring data: with or without N/A

Supporto tecnico