Micrometro per scanalature interne (146-221)

Micrometro per scanalature interne 146-221

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 146-221

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 543.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 135 g

Graduazione: - inch

Graduazione: 0,01 mm

Pollici - Metrici: Metric

Errore max amm. J MPE: ±10 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

146-221

Codice componente
146-221
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo Interno
(inch)
Campo Interno
(mm)
Campo Esterno
(inch)
Campo Esterno
(mm)
Parallelismo
(μm)

543.00 €

1 5 giorni 135-0,01Metric±10---1,6-26,5-0-2510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Stelo Passo stelo 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10

Si trova sulla pagina di Micrometro per scanalature interne, il codice articolo è il seguente: 146-221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 146-221.

Tipologia prodotto

Codice componente
146-222
146-223
146-224
146-225
146-231
146-232
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo Interno
(inch)
Campo Interno
(mm)
Campo Esterno
(inch)
Campo Esterno
(mm)
Parallelismo
(μm)

611.00 €

1 60 giorni 185-0,01Metric±10---1,6-26,5-0-2510

648.00 €

1 5 giorni 175-0,01Metric±10---26,5-51,5-25-5010

685.00 €

1 5 giorni 165-0,01Metric±10---51,5-76,5-50-7510

729.00 €

1 5 giorni 160-0,01Metric±10---76,5-101,5-75-10010

543.00 €

1 60 giorni 1350,001-Inch-±0,00040,00040,055-1,05-0-1--

611.00 €

1 5 giorni 1850,001-Inch-±0,00040,00040,055-1,05-0-1--

Supporto tecnico