Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Planarità(µm) | 0,6 | Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric |
Errore max amm. J MPE(µm) | ±3 | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Parallelismo(μm) | 3 | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali