Tesina micrometrica, con blocco stelo, Spherical Spindle

Tesina micrometrica, con blocco stelo, Spherical Spindle
Testina micrometrica dotata di una vite zigrinata che consente di bloccare lo stelo in qualunque posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

148-318

Codice componente
148-318
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Mass(g) 40
Digitale / Analogico Analog Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metric
Errore max amm. J MPE(µm) ±2 Campo(mm) 0 - 6,5 Contatto Sferico (SR4)
Passo Stelo(mm) 0,5 Gambo Diametro(inch) 9,5

Si trova sulla pagina di Tesina micrometrica, con blocco stelo, Spherical Spindle, il codice articolo è il seguente: 148-318.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148-318.

Supporto tecnico