Micrometer Head, Carbide Tipped Spindle (Codici componente)

Micrometer Head, Carbide Tipped Spindle
Testina micrometrica di dimensioni ridotte con superficie di misura in metallo duro.
Gambo con ghiera di fissaggio
Superficie di misura in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
149-132-10
149-148-10
149-183-10
149-185-10
149-801-10
149-803-10
149-811-10
149-821-10
149-823-10
149-831-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

72.00 €

1 5 giorni -0,01Metric±2--0 - 15-Piatto9,5

72.00 €

1 60 giorni 0,001-Inch-±0,00010,5 - 0,5--piatta-

85.00 €

1 5 giorni -0,01Metric±2--0 - 15-Flat9,5

85.00 €

1 60 giorni 0,001-Inch-±0,00010,5 - 0,5--piatta-

80.00 €

1 5 giorni -0,01Metric±2--0 - 15-Sferico (SR4)9,5

195.00 €

1 60 giorni -0,01Metric±2--0 - 15-Sferico (SR4)9,5

80.00 €

1 60 giorni 0,001-Inch-±0,00010,5 - 0,5--Sferico (SR4)-

72.00 €

1 60 giorni -0,01Metric±2--0 - 15Lettura inversaPiatto9,5

195.00 €

1 60 giorni -0,01Metric±2--0 - 15Lettura inversapiatto9,5

72.00 €

1 5 giorni 0,001-Inch-±0,00010,5 - 0,5-Lettura inversapiatta-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Mass(g) 55
Digitale / Analogico Analog Contatto di Misura Carbide tipped (>90 HRA) Passo Stelo(mm) 0.5

Supporto tecnico