Micrometer Head, Carbide Tipped Spindle, with Clamp Nut (Codici componente)

Micrometer Head, Carbide Tipped Spindle, with Clamp Nut
Testina micrometrica di dimensioni ridotte con superficie di misura in metallo duro.
Gambo con ghiera di fissaggio
Superficie di misura in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
149-131-10
149-147-10
149-182-10
149-184
149-802-10
149-804-10
149-812-10
149-822-10
149-824-10
149-832-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

75.00 €

1 5 giorni 11,5-0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 15-Piatto9,5

75.00 €

1 60 giorni 11,50,001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0,5 - 0,5--Flat-

88.00 €

1 60 giorni 60,001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0,5 - 0,5--piatta-

91.00 €

1 5 giorni 6-0,01Metric±2---0 - 15-piatta9,5

83.00 €

1 5 giorni 11,5-0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 15-Sferico (SR4)9,5

202.00 €

1 5 giorni 6-0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 15-Sferico (SR4)9,5

83.00 €

1 60 giorni 11,50,001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0,5 - 0,5--Sferico (SR4)-

75.00 €

1 60 giorni 11,5-0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 15Lettura inversaPiatto9,5

202.00 €

1 60 giorni 6-0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 15Lettura inversapiatto9,5

75.00 €

1 60 giorni 11,50,001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0,5 - 0,5-Lettura inversapiatta-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Mass(g) 60
Digitale / Analogico Analog Passo Stelo(mm) 0.5

Supporto tecnico