Codice articolo del costruttore: 148-161-10
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 80.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Mass: 43 g
Spess. Staffaghiera: 6 mm
Graduazione: 0,001 inch
Graduazione: - mm
Pollici - Metrici: Inch
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
148-161-10
Codice componente
|
---|
148-161-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Spess. Staffaghiera (mm) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Contatto | Gambo Diametro (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 € | 1 | 5 giorni | 43 | 6 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,5 | - | Flat | - |
Loading...
Type | Testina micrometrica | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Passo Stelo(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Micrometer Head, Locking Screw Type, with Clamp Nut, il codice articolo è il seguente: 148-161-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148-161-10.
Configura
Proprietà di base
Graduazione(mm)
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Gambo Diametro(inch)
Tipo
Mass(g)
Spess. Staffaghiera(mm)
Graduazione(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
148-151-10 |
148-153-10 |
148-163-10 |
148-221-10 |
148-223-10 |
148-231-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mass (g) | Spess. Staffaghiera (mm) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Contatto | Gambo Diametro (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 € | 1 | 5 giorni | 43 | 6 | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | 0 - 13 | Piatto | 9,5 | |||
82.00 € | 1 | 5 giorni | 43 | 6 | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | 0 - 13 | Sferico (SR4) | 9,5 | |||
82.00 € | 1 | 60 giorni | 43 | 6 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,5 | - | Sferico (SR4) | - | |||
74.00 € | 1 | 60 giorni | 17 | 4 | - | 0,01 | Metric | ±5 | - | - | 0 - 6,5 | Piatto | 6 | |||
79.00 € | 1 | 5 giorni | 17 | 4 | - | 0,01 | Metric | ±5 | - | - | 0 - 6,5 | Sferico (SR3) | 6 | |||
74.00 € | 1 | 60 giorni | 17 | 4 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | 0 - 0,25 | - | piatta | - |