Micrometer Head, Small Standard Type, with Clamp Nut (148-120)

Micrometer Head, Small Standard Type, with Clamp Nut 148-120

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 148-120

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 92.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 45 g

Graduazione: - inch

Graduazione: 0,01 mm

Pollici - Metrici: Metric

Errore max amm. J MPE: ±2 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

148-120

Codice componente
148-120
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

92.00 €

1 5 giorni 45-0,01Metric±2---0 - 13-piatta9,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Spess. Staffaghiera(mm) 6 Passo Stelo(mm) 0.5 Gambo Liscio

Si trova sulla pagina di Micrometer Head, Small Standard Type, with Clamp Nut, il codice articolo è il seguente: 148-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148-120.

Tipologia prodotto

Codice componente
148-103
148-111-10
148-122
148-804-10
148-812-10
148-814
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

88.16 €

1 60 giorni 35-0,01Metric±2---0 - 13-piatta9,5

68.00 €

1 60 giorni 350,001-Inch-±0,0001Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,5--piatta-

92.00 €

1 5 giorni 450,001-Inch-±0,0001-0 - 0,5--piatta-

85.00 €

1 5 giorni 45-0,01Metric±2-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 13-Sferico (SR4)9,5

69.00 €

1 60 giorni 350,001-Inch-±0,0001Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,5--Sferico (SR4)-

97.00 €

1 5 giorni 450,001-Inch-±0,0001-0 - 0,5--Sferico (SR4)-

Supporto tecnico