Codice articolo del costruttore: 148-133
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 89.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Mass: 35 g
Spess. Staffaghiera: 6 mm
Graduazione: 0,01 mm
Errore max amm. J MPE: ±2 µm
Contatto di Misura: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
148-133
Codice componente
|
---|
148-133 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Spess. Staffaghiera (mm) | Graduazione (mm) | Errore max amm. J MPE (µm) | Contatto di Misura | Campo (mm) | Contatto | Passo Stelo (mm) | Gambo Diametro (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.00 € | 1 | 5 giorni | 35 | 6 | 0,01 | ±2 | - | 0 - 13 | Sferico (SR4) | 0.25 | 9,5 |
Loading...
Type | Testina micrometrica | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Metric | Gambo | Ghiera |
Si trova sulla pagina di Micrometer Head, Spindle Feed, with Clamp Nut, il codice articolo è il seguente: 148-133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148-133.
Configura
Proprietà di base
Contatto di Misura
Tipo
Mass(g)
Spess. Staffaghiera(mm)
Graduazione(mm)
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Contatto
Passo Stelo(mm)
Gambo Diametro(inch)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
148-133-10 |
148-243-10 |
148-245 |
148-323 |
148-343-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mass (g) | Spess. Staffaghiera (mm) | Graduazione (mm) | Errore max amm. J MPE (µm) | Contatto di Misura | Campo (mm) | Contatto | Passo Stelo (mm) | Gambo Diametro (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.00 € | 1 | 5 giorni | 35 | 6 | 0,01 | ±2 | Acciaio temprato (>60 HRC) | 0 - 13 | Sferico (SR4) | 0.25 | 9,5 | |||
127.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 0,002 | ±5 | Acciaio temprato (>60 HRC) | 0 - 6,5 | Sferico (SR3) | 0.1 | 6 | |||
240.00 € | 1 | 5 giorni | 5 | 3 | 0,004 | ±5 | - | 0 - 5 | Sferico (SR 1,5) | 0.1 | 3,5 | |||
122.00 € | 1 | 5 giorni | 35 | 6 | 0,01 | ±2 | - | 0 - 6,5 | Sferico (SR4) | 0.25 | 9,5 | |||
149.00 € | 1 | 5 giorni | 31 | 6 | 0,002 | ±2 | Acciaio temprato (>60 HRC) | 0 - 6,5 | Sferico (SF4) | 0.1 | 9,5 |