ASTA DI RISCONTRO (167-102)

ASTA DI RISCONTRO 167-102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 167-102

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 36.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Planarità: - μm

Contenuto Set: -

Accuratezza: -

Accuratezza: ±2 µm

Accuratezza: - inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

167-102

Codice componente
167-102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Planarità
(μm)
Contenuto Set Accuratezza Accuratezza
(µm)
Accuratezza
(inch)
Accuratezza
(mm)
Diametro (D)
(inch)
Diametro (D)
(mm)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Lunghezza (L)
(inch)
Lunghezza (L)
(mm)
Parallelismo
(inch)
Gambo Parallelismo
(μm)

36.00 €

1 60 giorni ---±2---6,350,3-Metric-50-Ghiera2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro standard

Si trova sulla pagina di ASTA DI RISCONTRO, il codice articolo è il seguente: 167-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 167-102.

Tipologia prodotto

Codice componente
167-101
167-103
167-104
167-105
167-106
167-107
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Planarità
(μm)
Contenuto Set Accuratezza Accuratezza
(µm)
Accuratezza
(inch)
Accuratezza
(mm)
Diametro (D)
(inch)
Diametro (D)
(mm)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Lunghezza (L)
(inch)
Lunghezza (L)
(mm)
Parallelismo
(inch)
Gambo Parallelismo
(μm)

33.00 €

1 5 giorni 0,3--±1,5---6,350,3-Metric-25-con ghiera2

37.00 €

1 60 giorni ---±2,5---6,350,3-Metric-75-con ghiera2

38.00 €

1 60 giorni ---±3---7,90,3-Metric-100-Liscio2

41.00 €

1 5 giorni ---±3,5---7,90,3-Metric-125-Ghiera2

43.00 €

1 5 giorni ---±4---7,90,3-Metric-150-Plain2

45.00 €

1 5 giorni --±4,5 m--±4,5-7,90,3-Metric-175-con ghiera2

Supporto tecnico