Micrometri per esterni, Series 103

Micrometri per esterni, Series 103
Micrometro analogico Mitutoyo. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103-129
103-130
103-131
103-132
103-135
103-136
103-137
103-138
103-139-10
103-140-10
103-141-10
103-142-10
103-143-10
103-144-10
103-145-10
103-146-10
103-147-10
103-148-10
103-149
103-150
103-151
103-152
103-153
103-154
103-155
103-156
103-157
103-158
103-159
103-161
103-162
103-163
103-164
103-165
103-166
103-167
103-168
103-169
103-170
103-171
103-172
103-173
103-174
103-175
103-176
103-177
103-178
103-179
103-180
103-181
103-182
103-183
103-184
103-185
103-186
103-187
103-188
103-189
103-190
103-191
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Scala Parallelismo
(μm)

80.00 €

1 5 giorni 1750,6--0,001Metric±2---0 - 25-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm2

91.00 €

1 5 giorni 2150,6--0,001Metric±2---25 - 50-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm2

80.00 €

1 5 giorni 175-0,0000240,0001-Inch-±0,00010,000080 - 1--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

91.00 €

1 5 giorni 215-0,0000240,0001-Inch-±0,00010,000081 - 2--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

84.00 €

1 5 giorni 175-0,0000240,0001-Inch-±0,00010,000080 - 1-Con frizione ad attrito sul tamburoTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

120.00 €

1 5 giorni 215-0,0000240,0001-Inch-±0,00010,000081 - 2-Con frizione ad attrito sul tamburoTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

59.00 €

1 5 giorni 1750,6--0,01Metric±2---0 - 25-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm2

84.00 €

1 5 giorni 2150,6--0,01Metric±2---25 - 50-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm2

110.00 €

1 5 giorni 3150,6--0,01Metric±2---50 - 75-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm2

118.00 €

1 5 giorni 3750,6--0,01Metric±3---75 - 100-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm3

186.00 €

1 5 giorni 5150,6--0,01Metric±3---100 - 125-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm3

207.00 €

1 5 giorni 6650,6--0,01Metric±3---125 - 150-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm3

230.00 €

1 5 giorni 7200,6--0,01Metric±4---150 - 175-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm3

251.00 €

1 5 giorni 9200,6--0,01Metric±4---175 - 200-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm4

274.00 €

1 5 giorni 1,0800,6--0,01Metric±4---200 - 225-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm4

303.00 €

1 5 giorni 1,2550,6--0,01Metric±5---225 - 250-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm4

319.00 €

1 5 giorni 1,4050,6--0,01Metric±5---250 - 275-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm4

341.00 €

1 5 giorni 1,5650,6--0,01Metric±5---275 - 300-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm5

432.00 €

1 5 giorni 1,9851--0,01Metric±6---300 - 325-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm5

468.00 €

1 5 giorni 2,1551--0,01Metric±6---325 - 350-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm5

505.00 €

1 5 giorni 2,3051--0,01Metric±6---350 - 375-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm5

543.00 €

1 5 giorni 2,4551--0,01Metric±7---375 - 400-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm6

582.00 €

1 60 giorni 2,7151--0,01Metric±7---400 - 425-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm6

623.00 €

1 5 giorni 2,9651--0,01Metric±7---425 - 450-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm6

660.00 €

1 5 giorni 3,2151--0,01Metric±8---450 - 475-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm6

712.00 €

1 60 giorni 3,4501--0,01Metric±8---475 - 500-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm7

798.00 €

1 5 giorni 4,0601--0,01Metric±9---500 - 525-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm7

831.00 €

1 60 giorni 4,0801--0,01Metric±9---525 - 550-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm7

880.00 €

1 5 giorni 4,5001--0,01Metric±9---550 - 575-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm7

982.00 €

1 60 giorni 4,9151--0,01Metric±9---600 - 625-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm8

1,023.00 €

1 60 giorni 4,9301--0,01Metric±9---625 - 650-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm8

1,071.00 €

1 5 giorni 5,2001--0,01Metric±9---650 - 675-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm8

1,121.00 €

1 60 giorni 5,2151--0,01Metric±9---675 - 700-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm9

1,172.00 €

1 5 giorni 5,8351--0,01Metric±9---700 - 725-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm9

1,212.00 €

1 5 giorni 5,8601--0,01Metric±9---725 - 750-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm9

1,277.00 €

1 5 giorni 6,3851--0,01Metric±9---750 - 775-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm9

1,330.00 €

1 60 giorni 6,4101--0,01Metric±9---775 - 800-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10

1,367.00 €

1 60 giorni 6,9251--0,01Metric±9---800 - 825-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10

1,405.00 €

1 60 giorni 6,9401--0,01Metric±9---825 - 850-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10

1,460.00 €

1 5 giorni 7,5651--0,01Metric±9---850 - 875-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10

1,515.00 €

1 60 giorni 7,5901--0,01Metric±9---875 - 900-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm11

1,572.00 €

1 60 giorni 8,2151--0,01Metric±9---900 - 925-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm11

1,634.00 €

1 60 giorni 8,2401--0,01Metric±9---925 - 950-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm11

1,691.00 €

1 60 giorni 8,8601--0,01Metric±9---950 - 975-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm11

1,749.00 €

1 60 giorni 8,8801--0,01Metric±9---975 - 1,000-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm12

80.00 €

1 5 giorni 175-0,0000240,001-Inch-±0,00010,000080 - 1--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

91.00 €

1 5 giorni 215-0,0000240,001-Inch-±0,00010,000081 - 2--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

116.00 €

1 5 giorni 315-0,0000240,001-Inch-±0,00010,000082 - 3--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

124.00 €

1 60 giorni 375-0,0000240,001-Inch-±0,000150,000123-4--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

186.00 €

1 5 giorni 515-0,0000240,001-Inch-±0,000150,000124 - 5--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

207.00 €

1 5 giorni 665-0,0000240,001-Inch-±0,000150,000125 - 6--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

230.00 €

1 5 giorni 720-0,0000240,001-Inch-±0,00020,000126 - 7--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

251.00 €

1 5 giorni 920-0,0000240,001-Inch-±0,00020,000167 - 8--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

274.00 €

1 60 giorni 1,080-0,0000240,001-Inch-±0,00020,000168 - 9--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

303.00 €

1 5 giorni 1,255-0,0000240,001-Inch-±0,000250,000169 - 10--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

319.00 €

1 5 giorni 1,405-0,0000240,001-Inch-±0,000250,0001610 - 11--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

341.00 €

1 5 giorni 1,565-0,0000240,001-Inch-±0,000250,000211 - 12--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

432.00 €

1 5 giorni 1,985-0,000040,001-Inch-±0,00030,000212 - 13--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm-

468.00 €

1 5 giorni 2,155-0,000040,001-Inch-±0,00030,000213 - 14--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm-

505.00 €

1 60 giorni 2,305-0,000040,001-Inch-±0,00030,000214 - 15--Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm-

Loading...

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Stelo Con blocco, ø6,35 mm (≤300 mm), ø 8 mm (>300 mm) , passo vite 0,5 mm

Supporto tecnico