Codice articolo del costruttore: 104-137
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 704.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Planarità: - µm
Planarità: 0,000024 inch
Graduazione: 0,001 inch
Graduazione: - mm
Pollici - Metrici: Inch
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
104-137
Codice componente
|
---|
104-137 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Limite di Errore (µm) | Limite di Errore (inch) | Massa (kg) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Scala | Asta di Riscontro | Err. avanz. stelo (inch) | Parallelismo (μm) | Measured force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0003 | 1,35 | 0,00012 | 0 - 6 | - | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 5 (25, 50, 75, 100, 125 mm) | 0,00015 | 0-3": 0,00008", 3-6" | 5-10 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Stelo | Con blocco, ø6,35 mm (≤300 mm), ø 8 mm (>300 mm) , passo vite 0,5 mm |
Si trova sulla pagina di Micrometro per esterni con incudini intercambiabili, il codice articolo è il seguente: 104-137.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 104-137.
Configura
Proprietà di base
Planarità(µm)
Graduazione(mm)
Limite di Errore(µm)
Campo(mm)
Tipo
Planarità(inch)
Graduazione(inch)
Pollici - Metrici
Limite di Errore(inch)
Massa(kg)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Scala
Asta di Riscontro
Err. avanz. stelo(inch)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
104-135A |
104-136A |
104-138 |
104-139A |
104-140A |
104-141A |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Limite di Errore (µm) | Limite di Errore (inch) | Massa (kg) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Scala | Asta di Riscontro | Err. avanz. stelo (inch) | Parallelismo (μm) | Measured force (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704.00 € | 1 | 5 giorni | 0,6 | - | - | 0,01 | Metric | ±6 | - | 1,35 | - | - | 0 - 150 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 5 (25, 50, 75, 100, 125 mm) | - | 3 | 5-10 | |||
895.00 € | 1 | 5 giorni | 0,6 | - | - | 0,01 | Metric | ±8 | - | 2,65 | - | - | 150 - 300 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 6 (100, 125, 150, 175, 200, 225 mm) | - | (2+L/100), L = c . max. (mm) | 5-10 | |||
895.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0004 | 2,65 | 0,0002 | 6 - 12 | - | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 6 (6, 7, 8, 9, 10, 11") | 0,00015 | - | 5-10 | |||
484.00 € | 1 | 60 giorni | 0,6 | - | - | 0,01 | Metric | ±6 | - | 0,79 | - | - | 0 - 100 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3 (25, 50, 75 mm) | - | 3 | 5-10 | |||
615.00 € | 1 | 5 giorni | 0,6 | - | - | 0,01 | Metric | ±7 | - | 1,38 | - | - | 100 - 200 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 4 (100, 125, 150, 175 mm) | - | (2+L/100), L = c . max. (mm) | 5-10 | |||
679.00 € | 1 | 5 giorni | 0,6 | - | - | 0,01 | Metric | ±8 | - | 2,22 | - | - | 200 - 300 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 4 (200, 225, 250, 275 mm) | - | (2+L/100), L = c . max. (mm) | 5-10 |