Set micrometri per esterni (Codici componente)

Set micrometri per esterni
Micrometri isolati termicamente, con arco affusolato vicino all'incudine per misure in spazi ridotti .Modelli con frizione a cricchetto sul codolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

102-911-40

Codice componente
102-911-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

417.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Mass(g) 1,200
Contenuto Set 102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 aste di riscontro Digitale / Analogico Analog Graduazione(mm) 0,01
Pollici - Metrici Metric Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Campo(mm) 0 - 100
Note Friz. sul codolo Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

Si trova sulla pagina di Set micrometri per esterni, il codice articolo è il seguente: 102-911-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102-911-40.

Supporto tecnico