Micrometro per esterni, Friction Thimble (101-117)

Micrometro per esterni, Friction Thimble 101-117

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 101-117

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 158.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 180 g

Campo: 0 - 1 inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101-117

Codice componente
101-117
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(inch)

158.00 €

1 5 giorni 1800 - 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Planarità(inch) 0,000024 Graduazione(inch) 0,0001 Pollici - Metrici Inch
Errore max amm. J MPE(inch) ±0,0001 Stelo Con blocco, ø6,35 mm, passo vite 0,635 mm Parallelismo(inch) 0,00008
Note Frizione sul tamburo Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

Si trova sulla pagina di Micrometro per esterni, Friction Thimble, il codice articolo è il seguente: 101-117.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101-117.

Tipologia prodotto

Codice componente
101-118
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(inch)

186.00 €

1 5 giorni 2451 - 2

Supporto tecnico