Micrometro per esterni, Ratchet

Micrometro per esterni, Ratchet
Modelli in polliciArco affusolato vicino all'incudine per misure in spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
101-113
101-114
101-119
101-120
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Method Mass
(g)
Digitale / Analogico Graduazione
(inch)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(inch)
Stelo Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Note Scala Measured force
(N)

149.00 €

1 5 giorni Tipo analogico180Analog0,0001Inch±0,0001Con blocco, ø6,35 mm, passo vite 0,635 mm0,000080 - 1Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

175.00 €

1 5 giorni Tipo analogico245Analog0,0001Inch±0,0001Con blocco, ø6,35 mm, passo vite 0,635 mm0,000081 - 2Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

210.00 €

1 5 giorni ---0,001 / 0,0001---0,0008---5-10

247.00 €

1 5 giorni Tipo analogico-Analog0,0001Inch±0,00015Con blocco, ø6,35 mm, passo vite 0,635 mm0,000123-4Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Planarità(inch) 0,000024

Supporto tecnico