Codice articolo del costruttore: 112-153
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 240.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Mass: 205 g
Graduazione: - inch
Graduazione: 0,01 mm
Pollici - Metrici: Metric
Errore max amm. J MPE: ±3 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
112-153
Codice componente
|
---|
112-153 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Tip (degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.00 € | 1 | 60 giorni | 205 | - | 0,01 | Metric | ±3 | - | - | 0 - 25 | 15 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 3-8 |
Si trova sulla pagina di Micrometro con punte, il codice articolo è il seguente: 112-153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 112-153.
Configura
Proprietà di base
Graduazione(inch)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Tipo
Mass(g)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Tip(degree)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
112-154 |
112-155 |
112-156 |
112-165 |
112-166 |
112-167 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mass (g) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Tip (degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.00 € | 1 | 60 giorni | 305 | - | 0,01 | Metric | ±3 | - | - | 25 - 50 | 15 | |||
313.00 € | 1 | 60 giorni | 370 | - | 0,01 | Metric | ±3 | - | - | 50 - 75 | 15 | |||
378.00 € | 1 | 60 giorni | 500 | - | 0,01 | Metric | ±4 | - | - | 75 - 100 | 15 | |||
266.00 € | 1 | 60 giorni | 205 | - | 0,01 | Metric | ±3 | - | - | 0 - 25 | 15 | |||
318.00 € | 1 | 60 giorni | 305 | - | 0,01 | Metric | ±3 | - | - | 25 - 50 | 15 | |||
349.00 € | 1 | 60 giorni | 370 | - | 0,01 | Metric | ±3 | - | - | 50 - 75 | 15 |