Micrometro a doppia frizione

Micrometro a doppia frizione
Micrometro analogico Mitutoyo con doppia frizione (tamburo e nottolino) per garantire la ripetibilità delle misura. Il telaio estremamente stabile è dotato di guancialini isolanti che evitano errori di misura generati dal calore delle mani dell' operatore. Grazie al nonio sulla bussola lo strumento fornisce misure ad alta risoluzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102-701
102-702
102-707
102-708
102-717
102-718
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Planarità
(µm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Parallelismo
(μm)

71.00 €

1 5 giorni 1800,6Metric±2---0 - 25-2

108.00 €

1 5 giorni 2700,6Metric±2---25 - 50-2

97.00 €

1 5 giorni 1800,6Metric±2---0 - 25-2

158.00 €

1 5 giorni 2700,6Metric±2---25 - 50-2

97.00 €

1 5 giorni 180-Inch-±0,00010,000080 - 1---

217.11 €

1 60 giorni 270-Inch-±0,00010,000081 - 2-Frizione sul tamburo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Stelo Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico