Codice articolo del costruttore: 118-126
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 293.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Mass: 820 g
Incudine/Stelo: Tipo C, sferico/sferico
Planarità: 0,6 µm
Errore max amm. J MPE: ±4 µm
Campo: 25 - 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
118-126
Codice componente
|
---|
118-126 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Incudine/Stelo | Planarità (µm) | Errore max amm. J MPE (µm) | Campo (mm) | Scala | Measured force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.00 € | 1 | 60 giorni | 820 | Tipo C, sferico/sferico | 0,6 | ±4 | 25 - 50 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric | Stelo | Con blocco, prof, gola ≤ 150 mm : ø6,35 mmprof, gola =300 mm : ø8 mm, passo vite 0,5 mm |
Parallelismo(μm) | 3 |
Si trova sulla pagina di Micrometro per fogli metallici, il codice articolo è il seguente: 118-126.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 118-126.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Mass(g)
Incudine/Stelo
Planarità(µm)
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Scala
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
118-101 |
118-102 |
118-103 |
118-110 |
118-114 |
118-118 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mass (g) | Incudine/Stelo | Planarità (µm) | Errore max amm. J MPE (µm) | Campo (mm) | Scala | Measured force (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.00 € | 1 | 5 giorni | 445 | Tipo A piatto /piatto | 0,6 | ±4 | 0 - 25 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 | |||
274.00 € | 1 | 5 giorni | 740 | Tipo A piatto /piatto | 0,6 | ±4 | 0 - 25 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 | |||
555.00 € | 1 | 5 giorni | 2,650 | Tipo A piatto /piatto | 1 | ±5 | 0 - 25 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm | 10-14 | |||
293.00 € | 1 | 5 giorni | 820 | Tipo A piatto /piatto | 0,6 | ±4 | 25 - 50 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 5 giorni | 740 | Tipo B, sferica/piatto | 0,6 | ±4 | 0 - 25 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 60 giorni | 740 | Tipo C, sferico/sferico | 0,6 | ±4 | 0 - 25 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 |