Linear Gauge (542-191)

Linear Gauge 542-191

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 542-191

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 725.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Additional Spec: Radius=5/32 inch

Funzioni: A: 4-48UNF

Forza di misura: 1,4 N stelo verso il basso,1,3 N stelo orizzontale,1,2 N stelo verso l'alto

Campo: 0-10 mm

Passo segnale: 2 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm) µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

542-191

Codice componente
542-191
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec Funzioni Forza di misura Campo
(mm)
Passo segnale
(µm)
Lunghezza
(mm)
Lunghezza
(inch)
Massa
(g)
Accuratezza Ø Gambo
(mm)

725.00 €

1 5 giorni Radius=5/32 inchA: 4-48UNF1,4 N stelo verso il basso,1,3 N stelo orizzontale,1,2 N stelo verso l'alto0-102 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)-2260(1,5+L/50) μm L=lunghezza misurata in mm8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Steel Tipo di cuscinetto Cuscinetti a sfera Lunghezza cavo(m) 2 m
Punto di contatto Ø 3 mm metallo duro, filetto M2,5 x 0,45 Condizioni ambientali Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) °C Minimum edge distance 500 ns (tipo 1 μm), 250 ns (tipo 0,5/0,1 μm)
Segnale in uscita Onda quadra differenziale, differenza di fase 90° (equivalente RS-422A ) Indice di riferimento scala 3 mm dal punto di riposo più basso (tipo 10 mm), 5 mm dal punto di riposo più basso (tipo 25/50 mm) Alimentazione DC 5 V ±0.2 V ondulazione residua 200 mVpp max
Scala Encoder fotoelettrico lineare

Si trova sulla pagina di Linear Gauge, il codice articolo è il seguente: 542-191.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 542-191.

Tipologia prodotto

Codice componente
542-190
542-192
542-193
542-194
542-195
542-196
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Additional Spec Funzioni Forza di misura Campo
(mm)
Passo segnale
(µm)
Lunghezza
(mm)
Lunghezza
(inch)
Massa
(g)
Accuratezza Ø Gambo
(mm)

725.00 €

1 60 giorni Radius=2,5 mmA: M2,5 x 0,451,4 N stelo verso il basso,1,3 N stelo orizzontale,1,2 N stelo verso l'alto0-104 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)5-260(1,5+L/50) μm L=lunghezza misurata in mm8

772.00 €

1 5 giorni Radius=5/32 inchA: 4-48UNF1,4 N stelo verso il basso,1,3 N stelo orizzontale,1,2 N stelo verso l'alto0-100,4 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)-3260(0,8+L/50) μm L=lunghezza misurata in mm8

899.00 €

1 5 giorni Radius=5/32 inchA: 4-48UNF4,6 N stelo verso il basso,4,3 N stelo orizzontale,4 N stelo verso l'alto0-254 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)-1 1/4300(1,5+L/50) μm L=lunghezza misurata in mm15

899.00 €

1 5 giorni Radius=5/32 inchA: 4-48UNF4,6 N stelo verso il basso,4,3 N stelo orizzontale,4 N stelo verso l'alto0-252 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)-1/4300(1,5+L/50) μm L=lunghezza misurata in mm15

955.00 €

1 5 giorni Radius=5/32 inchA: 4-48UNF4,6 N stelo verso il basso,4,3 N stelo orizzontale,4 N stelo verso l'alto0-250,4 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)-3/32300(0,8+L/50) μm L=lunghezza misurata in mm15

1,076.00 €

1 5 giorni Radius=5/32 inchA: 4-48UNF5,7 N stelo orizzontale,5,3 N stelo orizzontale,4,9 N stelo verso l'alto0-504 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)-1 1/2400(1,5+L/50) μm L=lunghezza misurata in mm15

Supporto tecnico