Comparatore a leva, universale, Pollici (Codici componente)

Comparatore a leva, universale, Pollici
Sistema di movimentazione centrale e bidirezionale, per l'inversione automaticadella direzione di misura. Ghiera ruotabile per un facile azzeramento. Cuscinetti montati su rubini, ingranaggi e pignoni costruiti con estrema accuratezza,garantiscono movimenti fluidi, silenziosi e misurazioni rapide e precise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
513-302-10E
513-302-10T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzioni Graduazione
(inch)
Pollici - Metrici Lunghezza
(mm)
Massa
(g)

472.00 €

1 60 giorni Set Base0,0005Pollici571

504.00 €

1 60 giorni ---13-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Materiale Carbide Punto di contatto Filetto M 1,4 x 0,3
Digitale / Analogico Analogico H MPE (Errore di Isteresi)(inch) 0,0003 R MPE (Ripetibilità)(inch) ±0,0003
Diameter(mm) 1,5

Supporto tecnico