Comparatore a leva, parallela, Carbide

Comparatore a leva, parallela, Carbide
Sensibilmente aumentate durata, sensibilità e visibilità. Il cristallo antiriflesso piatto permette una facile lettura delle graduazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
513-484-10A
513-485-10E
513-486-10E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Materiale Puntalinomet. duro ø2 mm No. Funzioni Graduazione
(mm)
Graduazione
(N)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)

149.00 €

1 60 giorni ---Set plus0,010,2365830,8--

214.00 €

1 60 giorni 0,01-0,3Carbide103011Set Base0,002-232310,213

162.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3Carbide137557Set Base0,01-3-5530,50,453

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Filetto M 1,7 x 0,35 Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Metrico Massa(g) 53

Supporto tecnico