Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
513-442-10T |
513-442-16T |
513-443-10T |
513-443-16T |
513-444-10T |
513-445-10T |
513-446-10T |
513-446-16T |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Puntalinomet. duro ø2 mm No. | Scala progressiva | Lettura | Error of Indication One Revolution (µm) | Error of Indication One Revolution (inch) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Graduazione (mN) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | Max. velocità di risposta (mm/s) | Forza di misura | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 10 divisioni della scala (µm) | MPE ogni 1 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | Plunger Stroke (mm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Campo/giro (mm) | Risoluzione | Gambo (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,0005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 5 | 0,0002 | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | - | ±0,0002 | - | - | - | - | - | - | - | |||
294.74 € | 1 | 5 giorni | - | Reverse Dial Face | - | Si | 100-0 | - | - | 0,0005 | 0,01 | - | 0,0002 | - | 3 | Pollici | - | - | 9 | - | - | 13 | - | ±0,0002 | 3 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | |||
226.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,0002 | One Revolution, Jeweled Bearing, Shockproof | - | - | 0-4-0 | - | - | - | 0,002 | - | 0,0001 | - | 2 | Pollici | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ±0,00004 | 1 | - | 0,1 | 0,14 | - | 8 | - | |||
262.00 € | 1 | 60 giorni | - | One Revolution, Jeweled Bearing, Shockproof | - | - | 40-0-40 | - | - | 0,0001 | 0,001 | - | 0,0001 | - | 2 | Pollici | - | - | - | - | - | 3 | 4 | ±0,00004 | 1 | - | 0,08 | 0,1 | - | 8 | - | |||
204.00 € | 1 | 60 giorni | - | Bracket | 103006 | - | 0-40-0 | - | - | - | 0,01 | - | - | 3 | 4 | Metrico | - | - | 8 | 5 | 10 | 16 | - | - | 3 | - | 1,6 | - | - | 4/8 | Set completo | |||
227.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | 103011 | - | - | - | - | - | 0,002 | - | - | - | 4 | Metrico | 400 | 1,4 N with spindle down,1,3 N with spindle horizontal,1,2 N with spindle upwards | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | 0,4 | - | 0,0001 µm mm | - | Set completo | |||
223.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,0005 | - | - | - | - | - | ±0,0005 | 0,0005 | 0,002 | - | 0,0002 | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | - | ±0,0002 | - | 0,03 | - | - | - | 9,52 | - | |||
262.00 € | 1 | 60 giorni | - | One Revolution, Jeweled Bearing, Shock- & Dustproof | - | - | 40-0-40 | ±3 | - | 0,0005 | 0,001 | - | 0,0002 | - | 2 | Pollici | - | - | - | - | - | 3 | 4 | ±0,0002 | 1 | - | 0,08 | 0,1 | - | 8 | - |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Forza di misura(N) | 0,01-0,3 | Punto di contatto | Filetto M 1,7 x 0,35 |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analogico | Funzioni | Set completo | Massa(g) | 48 |
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Puntalinomet. duro ø2 mm No.
Scala progressiva
Lettura
Error of Indication One Revolution(µm)
Error of Indication One Revolution(inch)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Graduazione(mN)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
Max. velocità di risposta(mm/s)
Forza di misura
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala(µm)
MPE ogni 1 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
Plunger Stroke(mm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Campo/giro(mm)
Risoluzione
Gambo(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali