Dinamometro mem, Picco (546-133)

Dinamometro mem, Picco 546-133

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 546-133

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 227.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Additional Spec: Jeweled Bearing

Adjustment Range of Display Unit Orientation: - degree

Air Floating: -

Airborne Noise: - dB(A)

Balancing Method: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

546-133

Codice componente
546-133
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec Adjustment Range of Display Unit Orientation
(degree)
Air Floating Airborne Noise
(dB(A))
Balancing Method Battery Charging Time Battery Operation Time Punto di contatto Scala progressiva Lettura Risoluzione
(inch)
Digitale / Analogico Drive Method Funzioni Graduazione
(mm)
Graduazione
(mN)
Graduazione
(N)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Interface Language for Display Massa
(kg)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Number of Stored Part Programs Operating Humidity Power Consumption Preventive Maintenance Function R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Campo
(N)
Campo/giro
(mm)
Ripetibilità Ruby Stylus Tip Ø2 mm No. Slider Balance Adjustment Method Slider Stroke
(mm)
Sliding Method Gambo
(mm)
Massa
(g)

227.00 €

1 5 giorni Jeweled Bearing------Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mmSi±0-100-Analogico-ISO type0,015-3---915----3100,01 - 0,11-----8146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata

Si trova sulla pagina di Dinamometro mem, Picco, il codice articolo è il seguente: 546-133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 546-133.

Tipologia prodotto

Codice componente
546-134
546-135
546-136
546-137
546-138
546-139
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Additional Spec Adjustment Range of Display Unit Orientation
(degree)
Air Floating Airborne Noise
(dB(A))
Balancing Method Battery Charging Time Battery Operation Time Punto di contatto Scala progressiva Lettura Risoluzione
(inch)
Digitale / Analogico Drive Method Funzioni Graduazione
(mm)
Graduazione
(mN)
Graduazione
(N)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Interface Language for Display Massa
(kg)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Number of Stored Part Programs Operating Humidity Power Consumption Preventive Maintenance Function R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Campo
(N)
Campo/giro
(mm)
Ripetibilità Ruby Stylus Tip Ø2 mm No. Slider Balance Adjustment Method Slider Stroke
(mm)
Sliding Method Gambo
(mm)
Massa
(g)

209.00 €

1 60 giorni Jeweled Bearing------Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-0-50-0-Analogico--0,0110-3,5---1013----32,50,03 - 0,31-----855

209.00 €

1 5 giorni 0-600 mm, without Grip, without Power CordTilt direction: 0 to 40. swivel direction: -30 to 180Full-floating (for moving), semi floating (for scanning measurement)70CounterbalanceAppr. 3,5 hApprox. 4 hours---0,000001/ 0,00001/ 0,0001/ 0,001DigitaleMotor-driven (5, 10. 15, 20. 25, 30. 40 mm/s: 7 steps)/ manual---0,02-Digimatic S1 bidirectional (for wireless data transmission, Digimatic data transmission), RS-232C (for receipt printer), USB-B (for PC), UAB-A (for memory stick)English / German / French / Spanish / Italian / Dutch / Portuguese / Swedish / Turkish / Czech / Hungarian / Slovenian / Polish / Russian / Romanian / Bulgarian / Finnish / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Korean / Japanese26,1--5020-80% RH (no condensation)Max, 49,9 WScale status notification, calibration status notification-0-9770,06 - 0,5-(2σ) Plane : 0,4 µm(2σ) Bore : 0,9 µm-Manual adjustment by adding/removing auxiliary weights600Rolling bearing--

209.00 €

1 5 giorni -------Thread M 1,7 x 0,35-0-70-0-Analogico-Basic set - ruby contact Point0,001-0,052---33----10,140,1 - 1--21CZA209---845

209.00 €

1 60 giorni Jeweled Bearing, Shockproof------Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mmSi±0-100-Analogico-ISO type0,01-0,054---1020----3200,15 - 1,51-----8149

209.00 €

1 60 giorni Waterproof Type for Series 2 (except 2971-2978) Navy---------------0,1------------0,3 - 3--------

287.00 €

1 5 giorni Jeweled Bearing, Shockproof------Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-0-100-0-Analogico-ISO type0,001-0,22---45----110,6 - 50,2-----8270

Supporto tecnico