Dial Indicator, Back Plunger, AGD/ANSI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2961T

Codice componente
2961T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

148.00 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Accuratezza(inch) ±0,001 Punto di contatto Metallo duro; filetto: 4-48UNF
Digitale / Analogico Analogico Error of Indication One Revolution(inch) ±0,0005 Funzioni ANSI/AGD
Graduazione(inch) 0,0005 Graduazione(mm) 0,01 H MPE (Errore di Isteresi)(inch) 0,0002
Pollici - Metrici Pollici Max. prof. di misura(inch) 1,2 R MPE (Ripetibilità)(inch) ±0,0002
Campo(inch) 0,04 Campo(mm) 0,7 Campo/giro(inch) 0,04
Gambo(inch) 375 Gambo(mm) 9,52 Massa(g) 115

Si trova sulla pagina di Dial Indicator, Back Plunger, AGD/ANSI, il codice articolo è il seguente: 2961T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2961T.

Supporto tecnico