Comparatore analogico, fondello piatto (1011A-11)

Comparatore analogico, fondello piatto 1011A-11

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1011A-11

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 215.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Forza di misura: 0,4-1,5 N

Accuratezza: - inch

Additional Spec: Back Plunger Design, One Revolution,  Shockproof

Scala progressiva: -

Lettura: 50-0-50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1011A-11

Codice componente
1011A-11
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Scala progressiva Lettura Double Scale Spacing Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Plunger Stroke
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Campo/giro
(mm)
Protection Grade Massa
(g)

215.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5-Back Plunger Design, One Revolution,  Shockproof-50-0-50--ISO type-0,0022---441-0,5-0,5-205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Metallo duro; filetto: 4-48UNF Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Metrico Gambo(inch) 375 Gambo(mm) 9,52
Tipo Norme ANSI/AGD

Si trova sulla pagina di Comparatore analogico, fondello piatto, il codice articolo è il seguente: 1011A-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1011A-11.

Tipologia prodotto

Codice componente
1010A-11
1010AB-11
1011AB-11
1044AB-01
1045AB-01
1230AB-01
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Scala progressiva Lettura Double Scale Spacing Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Plunger Stroke
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Campo/giro
(mm)
Protection Grade Massa
(g)

216.00 €

1 60 giorni 0,4-1,5-One Revolution, Shockproof-80-0-80--ISO type-0,0024---953-0,5-0,5-145

213.00 €

1 60 giorni 0,4-1,5-Back Plunger Design, One Revolution,  Shockproof-50-0-50--ISO type-0,0023,5---1543-0,5-0,5-115

213.00 €

1 60 giorni 0,4-1,5-One Revolution, Shockproof-40-0-40--ISO type-0,0023---753-0,5-0,5-145

111.00 €

1 60 giorni 0,4-1,4--Si±0-100--ISO type-0,013-9-12-3-5-1IP64147

113.00 €

1 60 giorni 0,4-1,4--Si±0-100--ISO type-0,014-10-20-3-5-1-149

159.21 €

1 60 giorni 0,4-1,4-ShockproofSi±0-100--ISO type-0,013-9-15-3-2,5-1-146

Supporto tecnico