Codice articolo del costruttore: 506-208
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 415.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Regolazione scala: 15 mm: 300 / 450 / 600 mm range, 25 mm: 1,000 mm range
Regolazione fine: - inch
Max. Permissible Error E MPE: ±0,001 inch
Errore max amm. J MPE: 0,001 inch
Campo: 0-8 inch
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
506-208
Codice componente
|
---|
506-208 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Regolazione scala | Regolazione fine (inch) | Max. Permissible Error E MPE (inch) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Regolazione scala (inch) | Regolazione fine (mm) | Max. Permissible Error E MPE (mm) | Errore max amm. J MPE (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.00 € | 1 | 5 giorni | 15 mm: 300 / 450 / 600 mm range, 25 mm: 1,000 mm range | - | ±0,001 | 0,001 | 0-8 | - | - | ±0,03 | ±0,03 | 1,4 |
Loading...
Product Type | Misuratore di altezza | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Pollici / metrici | Graduazione(inch) | 0,001 | Graduazione(mm) | 0,02 |
Si trova sulla pagina di Truschino standard per il controllo di altezze, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 506-208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 506-208.
Configura
Proprietà di base
Regolazione fine(inch)
Regolazione scala(inch)
Regolazione fine(mm)
Tipo
Regolazione scala
Max. Permissible Error E MPE(inch)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Max. Permissible Error E MPE(mm)
Errore max amm. J MPE(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
514-103 |
514-105 |
514-107 |
514-109 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Regolazione scala | Regolazione fine (inch) | Max. Permissible Error E MPE (inch) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Regolazione scala (inch) | Regolazione fine (mm) | Max. Permissible Error E MPE (mm) | Errore max amm. J MPE (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,16 | ±0,002 | 0,002 | 0-12 | 0,6 | 4 | ±0,04 | ±0,04 | 3,1 | |||
958.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,16 | ±0,002 | 0,002 | 0-18 | 0,6 | 4 | ±0,05 | ±0,05 | 3,4 | |||
1,317.00 € | 1 | 60 giorni | - | 0,27 | ±0,002 | 0,002 | 0-24 | 0,6 | 6 | ±0,05 | ±0,05 | 7,4 | |||
2,797.00 € | 1 | 60 giorni | - | 0,24 | ±0,003 | 0,003 | 0-40 | 1 | 6 | ±0,07 | ±0,07 | 19 |