Basi di rialzo per Height Master (515-113)

Basi di rialzo per Height Master 515-113

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 515-113

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 756.58

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Grado di accuratezza: ±0,6 µm

Parallelism: 0,6 µm

Height: 150 mm

Massa: 5,7 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

515-113

Codice componente
515-113
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado di accuratezza
(µm)
Parallelism
(µm)
Height
(mm)
Massa
(kg)

756.58 €

1 60 giorni ±0,60,61505,7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parti per misuratore di altezza Pollici - Metrici Metrico

Si trova sulla pagina di Basi di rialzo per Height Master, il codice articolo è il seguente: 515-113.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 515-113.

Tipologia prodotto

Codice componente
515-114
515-115
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Grado di accuratezza
(µm)
Parallelism
(µm)
Height
(mm)
Massa
(kg)

994.74 €

1 5 giorni ±1,00,830011,3

1,734.21 €

1 60 giorni ±2,0160031

Supporto tecnico