Tastatore di profondità per misuratori di altezze (12AAY599)

Tastatore di profondità per misuratori di altezze 12AAY599

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 12AAY599

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 159.87

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Additional Spec: for max. 70 mm Depth


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12AAY599

Codice componente
12AAY599
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec

159.87 €

1 5 giorni for max. 70 mm Depth

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parti per misuratore di altezza

Si trova sulla pagina di Tastatore di profondità per misuratori di altezze, il codice articolo è il seguente: 12AAY599.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12AAY599.

Tipologia prodotto

Codice componente
12AAY600
12AAY601
12AAY602
12AAY603
12AAY604
12AAY605
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Additional Spec

183.55 €

1 5 giorni for max. 150 mm Depth

183.55 €

1 5 giorni for max. 300 mm Depth

273.55 €

1 60 giorni Offset Type, for max. 70 mm Depth, D=2 mm Ball

296.05 €

1 5 giorni Offset Type, for max. 150 mm Depth, D=2 mm Ball

296.05 €

1 5 giorni Offset Type, for max. 300 mm Depth, D=2 mm Ball

252.24 €

1 60 giorni Offset Type, for max. 70 mm Depth, D=4 mm Ball

Supporto tecnico