Alesametro Digimatic ABS, Pollici/Metrici

Alesametro Digimatic ABS, Pollici/Metrici
Alesametro DIGIMATIC Mitutoyo progettato esclusivamente per la misura di diametri interni. La funzione di blocco del valore minimo consente di misurare i diametri con accratezza e velocità. Possono essere impostati tre valori di preset con i loro limiti di tolleranza, richiamabili con un solo pulsante. Una barra analogica facilita la misura, soprattutto durante i giudizi di tolleranza. Grazie alle prolunghe opzionali possono essere misurati fori in profondità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
511-521
511-522
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di astine di misura Campo
(inch)
Massa
(g)

1,750.26 €

1 5 giorni 121,8~4500

2,090.13 €

1 5 giorni 134~6,5570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(mm) 0,003 (escluso errore di quantizzazione) DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si Digital Step(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digitale Giudizio Go/±NG Si Pollici - Metrici Pollici / metrici
MIN Value Hold Si ON/OFF Si PRESET (x3) Si
Ripetibilità(mm) 0,002 Corsa puntalino(mm) 1,2 Display LCD altezza caratteri 7,5 mm
Alimentazione 2 batterie SR-44 Durata batteria circa 2000 ore Forza di misura(N) ≤5

Supporto tecnico