Codice articolo del costruttore: 177-125
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 126.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pollici - Metrici: Metrico
Nominal Size Diameter D: 8 mm
Diameter D: 32 mm
Roundness / Cylindricity: 1 µm
Tolerance Nominal Size / Marked Diameter: ±10.0 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
177-125
Codice componente
|
---|
177-125 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pollici - Metrici | Nominal Size Diameter D (mm) | Diameter D (mm) | Roundness / Cylindricity (µm) | Tolerance Nominal Size / Marked Diameter (µm) | Tipo | Uncertainty of Marked Diameter (µm) | Warranted Calibration Surface K (mm) | Nominal Size Diameter D (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | 8 | 32 | 1 | ±10.0 | A | 1.5 | 6 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Anello riscontro in acciaio, il codice articolo è il seguente: 177-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 177-125.
Configura
Proprietà di base
Nominal Size Diameter D(inch)
Pollici - Metrici
Nominal Size Diameter D(mm)
Diameter D(mm)
Roundness / Cylindricity(µm)
Tolerance Nominal Size / Marked Diameter(µm)
Tipo
Uncertainty of Marked Diameter(µm)
Warranted Calibration Surface K(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
177-126 |
177-132 |
177-133 |
177-139 |
177-140 |
177-146 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pollici - Metrici | Nominal Size Diameter D (mm) | Diameter D (mm) | Roundness / Cylindricity (µm) | Tolerance Nominal Size / Marked Diameter (µm) | Tipo | Uncertainty of Marked Diameter (µm) | Warranted Calibration Surface K (mm) | Nominal Size Diameter D (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | 10 | 32 | 1 | ±10.0 | A | 1.5 | 6 | - | |||
126.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | 14 | 38 | 1 | ±10,0 | A | 1,5 | 6 | - | |||
126.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | 17 | 45 | 1 | ±10,0 | A | 1,5 | 6 | - | |||
150.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | 25 | 53 | 1 | ±10.0 | A | 1.5 | 8.6 | - | |||
215.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | 35 | 35 | 1 | ±10.0 | A | 1.5 | 8.6 | - | |||
215.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | 50 | 85 | 1 | ±20.0 | A | 1.5 | 12.6 | - |