Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11AAD240 |
11AAD241 |
11AAD242 |
11AAD243 |
11AAD244 |
11AAD245 |
63HLD010 |
63HLD011 |
63HLD012 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accreditation Body | Accreditation Standard | Additional Spec | Dimension (mm) | Hardness Value | Peso netto (g) | Campioni | Standard 2 | Surface (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.75 € | 1 | 5 giorni | - | - | without calibration certificate | Ø115x33mm | 800 | 3700 | non standard - works specification | - | 10,387 | |||
1,098.75 € | 1 | 60 giorni | - | - | without calibration certificate | Ø115x33mm | 880 | 3700 | non standard - works specification | - | 10,387 | |||
1,095.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | without calibration certificate | Ø115x33mm | 830 | 3700 | non standard - works specification | - | 10,387 | |||
1,095.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | without calibration certificate | Ø115x33mm | 730 | 3700 | non standard - works specification | - | 10,387 | |||
1,095.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | without calibration certificate | Ø115x33mm | 630 | 3700 | non standard - works specification | - | 10,387 | |||
1,095.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | without calibration certificate | Ø115x33mm | 520 | 3700 | non standard - works specification | - | 10,387 | |||
898.68 € | 1 | 60 giorni | DAkkS | ISO 17025 | with ISO 16859-3 and ASTM A956 DAkkS calibration certificate | Ø90x54mm | 500 | 2700 | ISO 16859-3 | ASTM A956 | 10,387 | |||
898.68 € | 1 | 60 giorni | DAkkS | ISO 17025 | with ISO 16859-3 and ASTM A956 DAkkS calibration certificate | Ø90x54mm | 650 | 2700 | ISO 16859-3 | ASTM A956 | 6,362 | |||
898.68 € | 1 | 60 giorni | DAkkS | ISO 17025 | with ISO 16859-3 and ASTM A956 DAkkS calibration certificate | Ø90x54mm | 750 | 2700 | ISO 16859-3 | ASTM A956 | 6,362 |
Loading...
Hardness Classification | HLD | Materiale | Acciaio | Method | Leeb |
---|---|---|---|---|---|
Product line | HH-411 | Scale 1 | HLD |
Configura
Proprietà di base
Accreditation Body
Accreditation Standard
Additional Spec
Dimension(mm)
Hardness Value
Peso netto(g)
Campioni
Standard 2
Surface(mm2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali