Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63DIA011 |
63DIA012 |
63DIA015 |
63DIA016 |
63DIA019 |
63DIA020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | Descrizione | Indenter Diameter (mm) | Line of Conjunction Between Opposite Faces | Lowest Possible Test Force | Materiale | Product line | Shaft Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Total Length (mm) | Tipo | Usable Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611.84 € | 1 | 60 giorni | with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6507-2 | Penetratore di diamante per test Vickers con certificato di taratura DAkkS conforme alla norma ISO 6507-2. Carico di prova più basso possibile HV0,2. | 10 | 0,001 | HV0,2 | diamond | HV-100. HV-112, HV-114, AVK | 10,3 | 6,35 | 25,3 | Per penetratori e campioni di durezza vedere Capitolo "Campioni di durezza" | 15 | |||
438.16 € | 1 | 60 giorni | with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6507-2 | Penetratore di diamante per test Vickers con certificato di taratura DAkkS conforme alla norma ISO 6507-2. Carico di prova più basso possibile HV5. | 10 | 0,002 | HV5 | diamond | HV-100. HV-112, HV-114, AVK | 10,3 | 6,35 | 25,3 | Per penetratori e campioni di durezza vedere Capitolo "Campioni di durezza" | 15 | |||
1,123.68 € | 1 | 60 giorni | with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6507-2 | Diamond indenter for Vickers test with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6507-2. Lowest possible test force HV0,001. | 6 | 0,0005 | HV0,001 | diamond | HM-200. HM-100. MVK | 6 | 3 | 14 | Per penetratori e campioni di durezza vedere Capitolo "Campioni di durezza" | 8 | |||
855.26 € | 1 | 60 giorni | with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6507-2 | Penetratore di diamante per test Vickers con certificato di taratura DAkkS conforme alla norma ISO 6507-2. Carico di prova più basso possibile HV0,2. | 6 | 0,001 | HV0,2 | diamond | HM-200. HM-100. MVK | 6 | 3 | 14 | Per penetratori e campioni di durezza vedere Capitolo "Campioni di durezza" | 8 | |||
1,030.26 € | 1 | 60 giorni | with DAkkS calibration certificate conforming to ASTM E92 | Diamond indenter for Vickers test with DAkkS calibration certificate conforming to ASTM E92. Lowest possible test force HV0,001. | 6 | 0,0005 | HV0,001 | diamond | HM-200. HM-100. MVK | 6 | 3 | 14 | Per penetratori e campioni di durezza vedere Capitolo "Campioni di durezza" | 8 | |||
1,075.00 € | 1 | 60 giorni | with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6507-2 | - | 10 | 0,001 | HV0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Accreditation Body | DAkkS | Accreditation Standard | ISO 17025 | Angle α(degree) | 136 |
---|---|---|---|---|---|
Calibration | with | Method | Vickers |
Configura
Proprietà di base
Additional Spec
Descrizione
Indenter Diameter(mm)
Line of Conjunction Between Opposite Faces
Lowest Possible Test Force
Materiale
Product line
Shaft Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Total Length(mm)
Tipo
Usable Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali