Codice articolo del costruttore: 63ETB063
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 684.21 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Additional Spec: with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate
Ball Diameter: 10 mm
Dimension: 150x100x16mm mm
Force Area Ratio: 15
Grid: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63ETB063
Codice componente
|
---|
63ETB063 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | Ball Diameter (mm) | Dimension (mm) | Force Area Ratio | Grid | Peso lordo (g) | Hardness Value | Materiale | Peso netto (g) | Product line | Scale 1 | Standard 2 | Surface (mm2) | Test Force (kgf) | Test Force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.21 € | 1 | 60 giorni | with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate | 10 | 150x100x16mm | 15 | - | 820 | 80 | Alluminio | 650 | - | HBW10/1500 | - | 15 | 1500 | 14710 |
Loading...
Hardness Classification | HBW | Accreditation Body | DAkkS | Accreditation Standard | ISO 17025 |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Opzionale:taratura secondo ASTM E10 griglia tagliata a laser per un accurato distanziamento delle penetrazioni | Indenter | Ball indenter | Method | Brinell |
Campioni | ISO 6506-3 | Tolerance of Nominal Value(HBW) | ±25 |
Si trova sulla pagina di Campione di durezza Brinell, il codice articolo è il seguente: 63ETB063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63ETB063.
Configura
Proprietà di base
Grid
Product line
Standard 2
Tipo
Additional Spec
Ball Diameter(mm)
Dimension(mm)
Force Area Ratio
Peso lordo(g)
Hardness Value
Materiale
Peso netto(g)
Scale 1
Surface(mm2)
Test Force(kgf)
Test Force(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63ETB064 |
63ETB067 |
63ETB068 |
63ETB069 |
63ETB070 |
63ETB076 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Additional Spec | Ball Diameter (mm) | Dimension (mm) | Force Area Ratio | Grid | Peso lordo (g) | Hardness Value | Materiale | Peso netto (g) | Product line | Scale 1 | Standard 2 | Surface (mm2) | Test Force (kgf) | Test Force (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.21 € | 1 | 60 giorni | with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate | 10 | 150x100x16mm | 15 | - | 820 | 110 | Alluminio | 650 | - | HBW10/1500 | - | 15 | 1500 | 14710 | |||
684.21 € | 1 | 60 giorni | with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate | 10 | 150x100x16mm | 15 | - | 820 | 130 | Alluminio | 650 | - | HBW10/1500 | - | 15 | 1500 | 14710 | |||
684.21 € | 1 | 60 giorni | with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate | 10 | 150x100x16mm | 15 | - | 820 | 170 | Alluminio | 650 | - | HBW10/1500 | - | 15 | 1500 | 14710 | |||
631.58 € | 1 | 60 giorni | with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate | 10 | 150x100x16mm | 15 | - | 2,040 | 200 | Acciaio | 1900 | - | HBW10/1500 | - | 15 | 1500 | 14710 | |||
631.58 € | 1 | 60 giorni | with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate | 10 | 150x100x16mm | 15 | - | 2,040 | 250 | Acciaio | 1900 | - | HBW10/1500 | - | 15 | 1500 | 14710 | |||
631.58 € | 1 | 60 giorni | with ISO 6506-3 DAkkS calibration certificate | 10 | 150x100x16mm | 15 | - | 2,040 | 300 | Acciaio | 1900 | - | HBW10/1500 | - | 15 | 1500 | 14710 |