Set blocchetti di riscontro, Pollici, Cert. Isp., BS (Codici componente)

Set blocchetti di riscontro, Pollici, Cert. Isp., BS
L’acciaio con alta percentuale di cromo è il materiale che soddisfa le numerose caratteristiche necessarie alla produzione di blocchetti di riscontro. Una avanzata tecnica di trattamenti termici, la quale comporta la ripetizione di cicli di alta e bassa temperatura, produce blocchetti di riscontro con un'ottima resistenza all'abrasione ed una elevata stabilità dimensionale nel tempo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
516-138-11
516-139-11
516-140-11
516-188-11
516-189-11
516-190-11
516-302-11
516-303-11
516-304-11
516-314-11
516-315-11
516-316-11
516-318-11
516-319-11
516-320-11
516-321-11
516-322-11
516-323-11
516-528-11
516-529-11
516-530-11
516-902-11
516-903-11
516-904-11
516-906-11
516-907-11
516-908-11
516-910-11
516-911-11
516-912-11
516-914-11
516-915-11
516-916-11
516-921-11
516-922-11
516-923-11
516-926-11
516-927-11
516-928-11
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Grado Lunghezza
(inch)
Configurazione set

1,433.00 €

1 60 giorni Acciaio00,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

1,103.00 €

1 60 giorni Acciaio10,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

941.00 €

1 60 giorni Acciaio20,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

1,868.00 €

1 60 giorni Ceramica00,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

1,621.00 €

1 60 giorni Ceramica10,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

1,297.00 €

1 60 giorni Ceramica20,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

4,455.00 €

1 5 giorni Ceramica0-0,1001 - 0,1009" con passi da 0,0001, 0,101 - 0,149" con passi da 0.001, 0,05 - 0,95" con passi da 0,05, 1 - 4" con passi da 1

3,432.00 €

1 60 giorni Ceramica1-0,1001 - 0,1009" con passi da 0,0001, 0,101 - 0,149" con passi da 0.001, 0,05 - 0,95" con passi da 0,05, 1 - 4" con passi da 1

2,908.00 €

1 60 giorni Ceramica2-0,1001 - 0,1009" con passi da 0,0001, 0,101 - 0,149" con passi da 0.001, 0,05 - 0,95" con passi da 0,05, 1 - 4" con passi da 1

1,726.00 €

1 60 giorni Ceramica0-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,11 - 0,19″ (passo 0,01" / 9 blocch.) 0,1 - 0,3″ (passo 0,1" / 3 blocch.) 0,5″, 1″, 2″, 4″ (4 blocch.)

1,327.00 €

1 60 giorni Ceramica1-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,11 - 0,19″ (passo 0,01" / 9 blocch.) 0,1 - 0,3″ (passo 0,1" / 3 blocch.) 0,5″, 1″, 2″, 4″ (4 blocch.)

1,132.00 €

1 60 giorni Ceramica2-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,11 - 0,19″ (passo 0,01" / 9 blocch.) 0,1 - 0,3″ (passo 0,1" / 3 blocch.) 0,5″, 1″, 2″, 4″ (4 blocch.)

1,099.00 €

1 60 giorni Ceramica0-0,087, 0,189, 0,307, 0,409, 0,472, 0,598, 0,669, 0,772, 0,890, 1 inch

957.00 €

1 60 giorni Ceramica1-0,087, 0,189, 0,307, 0,409, 0,472, 0,598, 0,669, 0,772, 0,890, 1 inch

766.00 €

1 60 giorni Ceramica2-0,087, 0,189, 0,307, 0,409, 0,472, 0,598, 0,669, 0,772, 0,890, 1 inch

1,073.00 €

1 60 giorni Ceramica00,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

931.00 €

1 60 giorni Ceramica10,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

750.00 €

1 60 giorni Ceramica20,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

634.00 €

1 60 giorni Acciaio0-0,087, 0,189, 0,307, 0,409, 0,472, 0,598, 0,669, 0,772, 0,890, 1 inch

489.00 €

1 60 giorni Acciaio1-0,087, 0,189, 0,307, 0,409, 0,472, 0,598, 0,669, 0,772, 0,890, 1 inch

410.00 €

1 60 giorni Acciaio2-0,087, 0,189, 0,307, 0,409, 0,472, 0,598, 0,669, 0,772, 0,890, 1 inch

2,994.00 €

1 60 giorni Acciaio0-0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,149″ (passo 0,001″ / 49 blocch.) 0,05 - 0,95″ (passo 0,05″ / 19 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

2,307.00 €

1 5 giorni Acciaio1-0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,149″ (passo 0,001″ / 49 blocch.) 0,05 - 0,95″ (passo 0,05″ / 19 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

1,957.00 €

1 5 giorni Acciaio2-0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,149″ (passo 0,001″ / 49 blocch.) 0,05 - 0,95″ (passo 0,05″ / 19 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

3,023.00 €

1 60 giorni Acciaio0-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,149″ (passo 0,001″ / 49 blocch.) 0,05 - 0,95″ (passo 0,05″ / 19 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

2,327.00 €

1 60 giorni Acciaio1-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,149″ (passo 0,001″ / 49 blocch.) 0,05 - 0,95″ (passo 0,05″ / 19 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

1,980.00 €

1 60 giorni Acciaio2-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,149″ (passo 0,001″ / 49 blocch.) 0,05 - 0,95″ (passo 0,05″ / 19 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

1,578.00 €

1 60 giorni Acciaio0-0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,01 - 0,19″ (passo 0,01" / 19 blocch.) 0,2 - 0,9″ (passo 0,1" / 8 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

1,215.00 €

1 5 giorni Acciaio1-0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,01 - 0,19″ (passo 0,01" / 19 blocch.) 0,2 - 0,9″ (passo 0,1" / 8 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

1,037.00 €

1 60 giorni Acciaio2-0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,01 - 0,19″ (passo 0,01" / 19 blocch.) 0,2 - 0,9″ (passo 0,1" / 8 blocch.) 1 - 4″ (passo 1" / 4 blocch.)

1,340.00 €

1 5 giorni Acciaio0-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,11 - 0,19″ (passo 0,01" / 9 blocch.) 0,1 - 0,3″ (passo 0,1" / 3 blocch.) 0,5″, 1″, 2″, 4″ (4 blocch.)

1,027.00 €

1 60 giorni Acciaio1-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,11 - 0,19″ (passo 0,01" / 9 blocch.) 0,1 - 0,3″ (passo 0,1" / 3 blocch.) 0,5″, 1″, 2″, 4″ (4 blocch.)

872.00 €

1 60 giorni Acciaio2-0,10005″ (1 blocch.) 0,1001 - 0,1009″ (passo 0,0001″ / 9 blocch.) 0,101 - 0,109″ (passo 0,001″ / 9 blocch.) 0,11 - 0,19″ (passo 0,01" / 9 blocch.) 0,1 - 0,3″ (passo 0,1" / 3 blocch.) 0,5″, 1″, 2″, 4″ (4 blocch.)

585.00 €

1 5 giorni Acciaio00,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

449.00 €

1 60 giorni Acciaio10,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

383.00 €

1 60 giorni Acciaio20,50,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pollici, Micro checker, Parallela ottica (t = 0,5 pollici)

502.00 €

1 60 giorni Acciaio0-0,005 - 0,050″ (passo 0,005″ / 10 blocch.)

387.00 €

1 60 giorni Acciaio1-0,005 - 0,050″ (passo 0,005″ / 10 blocch.)

327.00 €

1 60 giorni Acciaio2-0,005 - 0,050 (0,005 step / 10 blocch.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Accuratezza BS 4311-1 Pollici - Metrici Pollici
Tipo di certificato Certificato di Ispezione

Supporto tecnico