Blocchetti di riscontro, CTE certificato, ISO, ceramica (Codici componente)

Blocchetti di riscontro, CTE certificato, ISO, ceramica
Blocchetti metrici con CTEQuesta linea di blocchetti di riscontro (acciaio e ceramica) pone Mitutoyoall'apice della gamma, oltre il grado di precisione K.La sua principale caratteristica è un Coefficiente di Espansione Termica accuratamente verificato e certificato con un interferometro proprietario Mitutoyo (DFI).Ogni singolo blocchetto viene tarato sulla lunghezza con un sistema interferometrico ad altissima accuratezza (GBI).Incertezza del coefficiente di espansione termica : 0,035 x 10-6 /K (k=2).Incertezza di misura sulla lunghezza: 30 nm (k=2), per blocchetti da 100 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
613681-01B
613682-01B
613683-01B
613684-01B
613685-01B
613802-01B
613803-01B
613804-01B
613805-01B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Massa
(g)

2,935.00 €

1 60 giorni 100189

4,800.00 €

1 60 giorni 200370

7,040.00 €

1 60 giorni 300275

8,608.00 €

1 60 giorni 400748

9,312.00 €

1 60 giorni 500937

4,032.00 €

1 60 giorni 125228

4,320.00 €

1 60 giorni 150275

4,512.00 €

1 60 giorni 175322

6,176.00 €

1 60 giorni 250464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Material Ceramica Accuratezza EN ISO 3650
Grado K Tipo di certificato Certificato JCSS

Supporto tecnico