Codice articolo del costruttore: 516-198
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 1,690.79 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Material: Acciaio
Passo blocchetti: 10, 5, 2, 1 µm
Massa: 0.15 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
516-198
Codice componente
|
---|
516-198 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | Passo blocchetti (µm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,690.79 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | 10, 5, 2, 1 | 0.15 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Pollici - Metrici | Metrico |
---|
Si trova sulla pagina di Step Masters, Series 516, il codice articolo è il seguente: 516-198.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 516-198.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Material
Passo blocchetti(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
516-198-24 |
516-199 |
516-199-24 |
516-498 |
516-498-24 |
516-499 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Material | Passo blocchetti (µm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,869.74 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | 10, 5, 2, 1 | 0.15 | |||
1,690.79 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | 300, 100, 50, 20 | 0.15 | |||
1,869.74 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | 300, 100, 50, 20 | 0.15 | |||
2,573.68 € | 1 | 60 giorni | Ceramica | 10, 5, 2, 1 | 0.14 | |||
2,773.68 € | 1 | 60 giorni | Ceramica | 10, 5, 2, 1 | 0.14 | |||
2,573.68 € | 1 | 60 giorni | Ceramica | 300, 100, 50, 20 | 0.14 |