Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550963
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Base component |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | T-slot nut M5 opti-fix series. For direct mounting of opti-fix systems to e.g. projectors or microscopes. | Height 1(mm) | 2,5 | Length 1(mm) | 12 |
Massa(g) | 5 | Product Line | opti-fix | Thread 1 | M5 |
Unità | 1 |
Si trova sulla pagina di T-slot nut M5, il codice articolo è il seguente: K550963.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550963.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali