Toothed Fixture Flat

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K550165
K550324
K551013
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Length 1
(mm)
Massa
(g)

76.97 €

1 5 giorni Toothed fixture flat - opti-fix series. used as direct workpiece locating element. L = 40mm4015

211.97 €

1 5 giorni Toothed fixture flat - opti-fix series. used as direct workpiece locating element. L = 100mm10035

119.61 €

1 60 giorni Toothed fixture flat with fine teeth opti-fix series. Used as direct workpiece locating element.4020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Positioning and stopper component
Height 1(mm) 10 Product Line opti-fix Unità 1
Width 1(mm) 20

Supporto tecnico