Telescope Fixture Slider

Telescope Fixture Slider
Fissaggio scorrevole telescopico serie opti-fix.
In collegamento con il pezzo terminale e il perno diritto ø6 mm per
il posizionamento ad es. di morsetto a molla o perno di centraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550839

Codice componente
K550839
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.29 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Bore Diameter A(mm) 6
Component Type Clamping component Descrizione Fissaggio scorrevole telescopico serie opti-fix. In combinazione con terminale e perno diritto ø6 mm per posizionamento ad es. di un morsetto a molla o un perno di centraggio. Height 1(mm) 10
Length 1(mm) 17,2 Massa(g) 150 Product Line opti-fix
Thread 1 M4 Unità 1 Width 1(mm) 8

Si trova sulla pagina di Telescope Fixture Slider, il codice articolo è il seguente: K550839.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550839.

Supporto tecnico