Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550978 |
K550979 |
K550980 |
K550981 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo (degree) | Descrizione | Length 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.37 € | 1 | 5 giorni | 30 | Spring clip with bent tip opti-fix series. Used for the clamping of specimens ● L = 19 mm ● Spring angle A = 30° | 19 | |||
47.37 € | 1 | 5 giorni | 15 | Spring clip with bent tip opti-fix series. Used for the clamping of specimens ● L = 20 mm ● Spring angle A = 15° | 20 | |||
47.37 € | 1 | 5 giorni | 30 | Morsetto a molla con punta piegata serie opti-fix. Utilizzato per il serraggio dei campioni ● L = 33 mm ● Angolo molla A = 30° | 33 | |||
47.37 € | 1 | 5 giorni | 15 | Morsetto a molla con punta piegata serie opti-fix. Utilizzato per il serraggio dei campioni ● L = 37 mm ● Angolo della molla A = 15° | 37 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Bore Diameter A(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Component Type | Clamping component | Massa(g) | 5 | Product Line | opti-fix |
Unità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Angolo(degree)
Descrizione
Length 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali