Rectangular Receiver Pin

Rectangular Receiver Pin
Perno di attacco rettangolare serie opti-fix. utilizzato come elemento di attacco per morsetti a molla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K550323
K550990
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Length 2
(mm)

26.05 €

1 60 giorni Rectangular receiver pin opti-fix series. used as receiving element for spring clip. ● L = 100/25 mm25

27.24 €

1 5 giorni Rectangular receiver pin opti-fix series. used as receiving element for spring clip. ● L = 100/50 mm50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Build-up component
Length 1(mm) 100 Massa(g) 20 Product Line opti-fix
Unità 1

Supporto tecnico