Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550301 |
K550302 |
K550303 |
K551915 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Length 1 (mm) | Length 2 (mm) | Massa (g) | Outside Diameter B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | 5 giorni | Receiver pin stepped opti-fix series. In connection with the clamping blocks, it can be used as direct workpiece locating element for free positioning. ● L = 60 mm | 60 | - | 15 | - | |||
23.68 € | 1 | 5 giorni | Receiver pin stepped opti-fix series. In connection with the clamping blocks, it can be used as direct workpiece locating element for free positioning. ● L = 80 mm | 80 | - | 25 | - | |||
23.68 € | 1 | 60 giorni | Receiver pin stepped opti-fix series. In connection with the clamping blocks, it can be used as direct workpiece locating element for free positioning. ● L = 100 mm | 100 | - | 20 | - | |||
39.08 € | 1 | 60 giorni | Perno di attacco a gradini serie mini opti-fix. In combinazione con i blocchi di serraggio, può essere utilizzato come elemento di centraggio diretto del pezzo per il posizionamento libero di pezzi molto piccoli. | 80 | 24 | 12 | 3 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Positioning and stopper component |
---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter A(mm) | 6 | Product Line | opti-fix | Unità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Length 1(mm)
Length 2(mm)
Massa(g)
Outside Diameter B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali