Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551018
Product Type | Accessorio | Angolo(degree) | 120 | Applicazione per | Vision |
---|---|---|---|---|---|
Clamping Range(mm) | 2,0-25,0 | Component Type | Clamping component | Descrizione | Prisma 120° con morsetto a molla serie opti-fix. Per il fissaggio ad esempio a bracci articolati o blocchi di fissaggio, per l'attacco di campioni da ø2 mm a ø25 mm. |
Length 1(mm) | 25 | Length 2(mm) | 25 | Massa(g) | 50 |
Product Line | opti-fix | Unità | 1 | Width 1(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Prism 120° with spring clip, il codice articolo è il seguente: K551018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551018.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali