Lente tascabile

Lente tascabile
Le lenti di precisione sono utili per una vasta gamma di applicazioni.
Permettono di eseguire con facilità misure di lunghezza, diametri, spessori e filetti.
I reticoli possono essere cambiati con facilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

183-140

Codice componente
183-140
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

229.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Loupe da tasca Magnification(x) 10x Dimensioni L x ø(mm) 42,5 x 45,5
Campo visivo(mm) 32 Massa(g) 140

Si trova sulla pagina di Lente tascabile, il codice articolo è il seguente: 183-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 183-140.

Supporto tecnico